Menü Keresés

Bepattintós dugó 9.5 mm 12.0 mm 3.2 mm Kopoliészter

This blanking plug is made of clear co-polyester with a flat design head to minimise distortion. It is used to protect the sharp edges and finish hole in panel thickness of 3.2 mm.
Essentra cikkszám:

10309032

Gyártói cikkszám:

62WP0375

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 68,1492 Ft
2500 - 4999 54,5114 Ft
5000 + 45,4328 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

34.075 Ft

500 x 68,1492 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Törlés
Anyag Kopoliészter
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot