Menü Keresés

Bepattintós dugó 12.9 mm 17.0 mm 2.1 mm PA Fekete

Ezt a szilárd poliamid záródugót úgy tervezték, hogy szabványos fémlemez vastagságot rögzítsen. Ez az alkatrész letisztult és egyszerű módot kínál az opcionális vezetékek vagy gyártási hozzáférési furatok lezárására. A termékcsalád minden iparági szabványos furatátmérőn és panelvastagságon használható.
Essentra cikkszám:

10163016

Gyártói cikkszám:

PGM-13

360 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 73,8492 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

73.849 Ft

1000 x 73,8492 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
12.9 mm
V1 2.1 mm
Szín Fekete
Anyag PA
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot