Menü Keresés

Bepattintós dugó 38.0 mm 42.7 mm 3.2 mm PA Fekete

Ezt a szilárd poliamid záródugót úgy tervezték, hogy szabványos fémlemez vastagságot rögzítsen. Ez az alkatrész letisztult és egyszerű módot kínál az opcionális vezetékek vagy gyártási hozzáférési furatok lezárására. A termékcsalád minden iparági szabványos furatátmérőn és panelvastagságon használható.
Essentra cikkszám:

10021163

Gyártói cikkszám:

PGM-31

1749 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 + 72,3569 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

14.471 Ft

200 x 72,3569 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Anyag PA
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot