Menü Keresés

Bepattintós dugó 7.8 mm 9.5 mm 1.6 mm PA Fekete

Ezt a szilárd poliamid záródugót úgy tervezték, hogy szabványos fémlemez vastagságot rögzítsen. Ez az alkatrész letisztult és egyszerű módot kínál az opcionális vezetékek vagy gyártási hozzáférési furatok lezárására. A termékcsalád minden iparági szabványos furatátmérőn és panelvastagságon használható.
Essentra cikkszám:

10163085

Gyártói cikkszám:

PGM-8

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 80,7873 Ft
5000 - 9999 72,7074 Ft
10000 + 65,4367 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Anyag PA
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot