10119723
100036400002
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 - 499 | 97,5073 Ft |
500 - 999 | 69,1943 Ft |
1000 + | 53,4359 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Natúr |
---|---|
Furat „A” rögzítés típus | Reteszelő bajonett rögzítés |
Furat „B” rögzítés típus | Nyílhegy rögzítés |
Furatátmérő „A” | 4.0 mm |
Furatátmérő „A” | 0.157 in |
Furatátmérő „B” | 4.7 mm |
Furatátmérő „B” | 0.185 in |
Zárófej magassága „B” | 8.0 mm |
Zárófej magassága „B” | 0.315 in |
Panelvastagság A tartomány | 1.0 - 1.8 mm |
Panelvastagság A tartomány | 0.039 - 0.071 in |
Panelvastagság B tartomány | 0.4 - 2.0 mm |
Panelvastagság B tartomány | 0.016 - 0.079 in |
Távtartó hossza | 15.9 mm |
Távtartó hossza | 0.626 in |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |