10331842
100720300002
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 - 499 | 119,0296 Ft |
500 - 999 | 86,883 Ft |
1000 + | 64,3613 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Natúr |
---|---|
Furat „A” rögzítés típus | Szemes rögzítés |
Furat „B” rögzítés típus | Szemes rögzítés |
Body Diameter | 4.5 mm |
Body Diameter | 0.177 in |
Furatátmérő „A” | 2.5 mm |
Furatátmérő „A” | 0.098 in |
Furatátmérő „B” | 2.5 mm |
Furatátmérő „B” | 0.098 in |
Panelvastagság A tartomány | 1.2 - 1.6 mm |
Panelvastagság A tartomány | 0.047 - 0.063 in |
Panelvastagság B tartomány | 1.2 - 1.6 mm |
Panelvastagság B tartomány | 0.047 - 0.063 in |
Távtartó hossza | 4.0 mm |
Távtartó hossza | 0.157 in |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |