10365465
27MP00125
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 26,1224 Ft |
5000 - 9999 | 22,3848 Ft |
10000 + | 19,5918 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Natúr |
---|---|
Furat „A” rögzítés típus | Nem reteszelő kétágú rögzítés |
Furat „B” rögzítés típus | Reteszelő kétágú rögzítés |
Body Diameter | 4.7 mm |
Body Diameter | 0.185 in |
Furatátmérő „A” | 4.0 mm |
Furatátmérő „A” | 0.157 in |
Furatátmérő „B” | 4.0 mm |
Furatátmérő „B” | 0.157 in |
Zárófej magassága „B” | 3.6 mm |
Zárófej magassága „B” | 0.142 in |
Panelvastagság A tartomány | 1.6 mm |
Panelvastagság A tartomány | 0.063 in |
Panelvastagság B tartomány | 1.6 mm |
Panelvastagság B tartomány | 0.063 in |
Távtartó hossza | 3.2 mm |
Távtartó hossza | 0.126 in |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |