10378861
463806
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 - 999 | 78,025 Ft |
1000 - 1999 | 74,123 Ft |
2000 + | 70,2075 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Natúr |
---|---|
Furat „A” rögzítés típus | Nem reteszelő kétágú rögzítés |
Furat „B” rögzítés típus | Reteszelő kétágú rögzítés |
Body Diameter | 4.8 mm |
Body Diameter | 0.189 in |
Furatátmérő „A” | 3.9 mm |
Furatátmérő „A” | 0.154 in |
Furatátmérő „B” | 3.9 mm |
Furatátmérő „B” | 0.154 in |
Zárófej magassága „B” | 3.6 mm |
Zárófej magassága „B” | 0.142 in |
Panelvastagság A tartomány | 1.6 mm |
Panelvastagság A tartomány | 0.063 in |
Panelvastagság B tartomány | 1.6 mm |
Panelvastagság B tartomány | 0.063 in |
Távtartó hossza | 12.7 mm |
Távtartó hossza | 0.5 in |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |