10002889
DLCBSAT-10-19
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 59,2683 Ft |
5000 + | 48,2333 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Natúr |
---|---|
Furat „A” rögzítés típus | Szemes rögzítés |
Furat „B” rögzítés típus | Nyílhegy rögzítés |
Body Diameter | 4.4 mm |
Body Diameter | 0.173 in |
Furatátmérő „A” | 2.5 mm |
Furatátmérő „A” | 0.098 in |
Furatátmérő „B” | 3.2 mm |
Furatátmérő „B” | 0.126 in |
Zárófej magassága „B” | 4.0 mm |
Zárófej magassága „B” | 0.157 in |
Panelvastagság A tartomány | 1.6 mm |
Panelvastagság A tartomány | 0.063 in |
Panelvastagság B tartomány | 0.8 - 2.0 mm |
Panelvastagság B tartomány | 0.031 - 0.079 in |
Távtartó hossza | 15.9 mm |
Távtartó hossza | 0.626 in |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |