10003053
DLCBSHD-20M-01
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 + | 44,1534 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Natúr |
---|---|
Furat „A” rögzítés típus | Nyílhegy rögzítés |
Furat „B” rögzítés típus | Nyílhegy rögzítés |
Body Diameter | 7.1 mm |
Body Diameter | 0.28 in |
Furatátmérő „A” | 6.3 mm |
Furatátmérő „A” | 0.248 in |
Furatátmérő „B” | 6.3 mm |
Furatátmérő „B” | 0.248 in |
Zárófej magassága „B” | 6.6 mm |
Zárófej magassága „B” | 0.26 in |
Panelvastagság A tartomány | 0.8 - 2.2 mm |
Panelvastagság A tartomány | 0.030 - 0.087 in |
Panelvastagság B tartomány | 0.8 - 2.2 mm |
Panelvastagság B tartomány | 0.030 - 0.087 in |
Távtartó hossza | 20.0 mm |
Távtartó hossza | 0.787 in |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |