10004517
DLMSP-24-19
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 71,1248 Ft |
5000 + | 57,7897 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Natúr |
---|---|
Furat „A” rögzítés típus | Reteszelő kétágú rögzítés |
Furat „B” rögzítés típus | Reteszelő kétágú rögzítés |
Body Diameter | 4.6 mm |
Body Diameter | 0.181 in |
Furatátmérő „A” | 3.9 mm |
Furatátmérő „A” | 0.154 in |
Furatátmérő „B” | 3.9 mm |
Furatátmérő „B” | 0.154 in |
Zárófej magassága „B” | 3.6 mm |
Zárófej magassága „B” | 0.142 in |
Panelvastagság A tartomány | 1.6 mm |
Panelvastagság A tartomány | 0.063 in |
Panelvastagság B tartomány | 1.6 mm |
Panelvastagság B tartomány | 0.063 in |
Távtartó hossza | 38.1 mm |
Távtartó hossza | 1.5 in |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |