10159927
LCBS-10-HT
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 + | 114,1693 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Fekete |
---|---|
Furat „A” rögzítés típus | Reteszelő bajonett rögzítés |
Furat „B” rögzítés típus | Nyílhegy rögzítés |
Body Diameter | 7.1 mm |
Body Diameter | 0.28 in |
Furatátmérő „A” | 4.0 mm |
Furatátmérő „A” | 0.157 in |
Furatátmérő „B” | 4.8 mm |
Furatátmérő „B” | 0.189 in |
Zárófej magassága „B” | 5.3 mm |
Zárófej magassága „B” | 0.209 in |
Panelvastagság A tartomány | 39.9 - 1.6 mm |
Panelvastagság A tartomány | 1.57 - 0.063 in |
Panelvastagság B tartomány | 35.6 - 2.0 mm |
Panelvastagság B tartomány | 1.40 - 0.079 in |
Távtartó hossza | 15.9 mm |
Távtartó hossza | 0.626 in |
Teljes anyag | Poliéterszulfonát |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |