10011911
LCBS-3-6-01
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 19999 | 32,7626 Ft |
20000 + | 27,0944 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Natúr |
---|---|
Furat „A” rögzítés típus | Reteszelő bajonett rögzítés |
Furat „B” rögzítés típus | Nyílhegy rögzítés |
Body Diameter | 7.1 mm |
Body Diameter | 0.28 in |
Furatátmérő „A” | 4.0 mm |
Furatátmérő „A” | 0.157 in |
Furatátmérő „B” | 4.8 mm |
Furatátmérő „B” | 0.189 in |
Zárófej magassága „B” | 5.9 mm |
Zárófej magassága „B” | 0.232 in |
Panelvastagság A tartomány | 3.2 mm |
Panelvastagság A tartomány | 0.126 in |
Panelvastagság B tartomány | 0.8 - 2.0 mm |
Panelvastagság B tartomány | 0.031 - 0.079 in |
Távtartó hossza | 9.5 mm |
Távtartó hossza | 0.374 in |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |