20266486
20266486
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 4 | 42.949,5652 Ft |
5 - 9 | 40.802,087 Ft |
10 - 19 | 38.654,6087 Ft |
20 + | 36.507,13 Ft |
Jaw Type | Smooth |
---|---|
d1 | 20.0 |
d2 | M5 |
Hajtócsavar d3 | M6x12 |
h1 | 19.0 |
h2 | 4.5 |
h3 min | 3.3 |
h3 opt | 5.0 |
h3 max | 6.8 |
h4 | 4.5 |
h5 +0.1|-0.1 | 20.0 |
l1 +0.1|-0.1 | 4.9 |
l2 | 5.0 |
r1 +0.1|-0.0 | 25.0 |
Súly g | 54.0 |
r2 +0.1|-0.0 | 20.0 |
r3 | 6.0 |
s1 | 2.0 |
w1 | 24.9 |
w2 | 19.9 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.