A Dyna-Force befogókat úgy terveztük, hogy rögzítsék, beszorítsák és a helyükön tartsák a tárgyakat. Erős és megbízható fogást biztosít, miközben egyszerűen és pontosan használható. A nagy szorítóerő növeli a termelékenységet és a pontosságot az ipari folyamatokban.
Alacsony profillal, kompakt formával és sima vagy fogazott felületekkel rendelkeznek. A befogó ferdén mozog, hogy pozitív, lefelé irányuló szorítóerőt biztosítson – a szorítóerő nagyjából 25%-át. A pontos igazítás elérése érdekében a befogót tartó felületet vágása huzalvágással történik.
A befogót tartó felület lehet a szorítólappal egy szintben vagy megemelve, hogy lehetővé tegye az alapos fúrást. Különböző iparágakban használható, beleértve a feldolgozóipart, a fémmegmunkálást és az autóipari összeszerelést.
Anyag: Rozsdamentes acél Sorozat szám: SR12010
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Jaw Type | Hajtócsavar d3 | h2 | d1 | h1 | d2 | h3 min | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.027,4459 Ft - 45.913,9481 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Smooth
|
M8x16
|
5.0
|
25.0
|
24.0
|
M6
|
4.5
|
||
| 37.419,8083 Ft - 44.023,3043 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Smooth
|
M6x12
|
4.5
|
20.0
|
19.0
|
M5
|
3.3
|
||
| 63.959,5726 Ft - 75.244,4746 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Serrated
|
M10x18
|
7.0
|
30.0
|
29.0
|
M8
|
4.5
|
||
| 40.580,0534 Ft - 47.741,7013 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Serrated
|
M6x12
|
4.5
|
20.0
|
19.0
|
M5
|
3.3
|
||
| 59.246,72 Ft - 69.702,255 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Smooth
|
M10x18
|
7.0
|
30.0
|
29.0
|
M8
|
4.5
|
||
| 42.132,6609 Ft - 49.569,4546 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Serrated
|
M8x16
|
5.0
|
25.0
|
24.0
|
M6
|
4.5
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz