Menü Keresés

Dyna-Force bilincs Serrated 25.0 M6 Rozsdamentes acél

A Dyna-force befogó a felület alatt helyezkedik el, kivételes szorítótámaszt biztosít, és alacsony profilú. Sima vagy fogazott felületekkel rendelkezik, amely mélyedéssel, fúrt lyukkal rendelkezik. Erős és megbízható fogást biztosít, és rozsdamentes acélból készült.
Essentra cikkszám:

20266516

Gyártói cikkszám:

20266516

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 48.360,4435 Ft
5 - 9 45.940,6957 Ft
10 - 19 43.524,7826 Ft
20 + 41.105,035 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

48.360 Ft

1 x 48.360,4435 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Jaw Type Serrated
d1 25.0
d2 M6
Hajtócsavar d3 M8x16
h1 24.0
h2 5.0
h3 min 4.5
h3 opt 6.5
h3 max 8.3
h4 5.0
h5 +0.1|-0.1 25.0
l1 +0.1|-0.1 5.6
l2 6.0
r1 +0.1|-0.0 30.0
Súly g 100.0
r2 +0.1|-0.0 25.0
r3 6.5
s1 2.2
w1 29.9
w2 24.9

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot