Masking Straight Tubing is meant to cover long studs and pins with short caps. Can be trimmed to the desired size and masked off with a through-hole by drawing the tubes outside diameter through. Supplied in rolls for enhanced convenience.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Essentra cikkszám | Ártartomány | Elérhetőség | Szín | Tekercs hossza | Anyag | á | WT | Megveszem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.287,2144 Ft - 3.285,3273 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikon
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
3.272,2455 Ft - 3.272,2455 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
1.533,0774 Ft - 3.909,1236 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikon
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
1.782,5686 Ft - 1.782,5686 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
5.101,8017 Ft - 5.101,8017 Ft | 6 Raktáron |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikon
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
7.231,4646 Ft - 18.464,3714 Ft | 45 Raktáron |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikon
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
2.429,7834 Ft - 6.206,7734 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
7.205,7666 Ft - 7.205,7666 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikon
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
4.929,1444 Ft - 12.590,2893 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
2.032,046 Ft - 2.032,046 Ft | 90 Raktáron |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikon
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
3.771,2141 Ft - 9.616,86 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikon
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
4.266,5684 Ft - 10.885,246 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
6.699,9525 Ft - 17.102,4159 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
8.826,001 Ft - 22.539,8407 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikon
|
2 in
50.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
832,9224 Ft - 832,9224 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Piros
|
82.021 ft
25.0 m
|
Szilikon
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
881,0538 Ft - 881,0538 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Piros
|
82.021 ft
25.0 m
|
Szilikon
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
680,342 Ft - 680,342 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Piros
|
82.021 ft
25.0 m
|
Szilikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
2.595,0594 Ft - 7.327,0885 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Piros
|
82.021 ft
25.0 m
|
Szilikon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
767,9022 Ft - 1.936,8053 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Piros
|
82.021 ft
25.0 m
|
Szilikon
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
1.320,2872 Ft - 1.320,2872 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Piros
|
82.021 ft
25.0 m
|
Szilikon
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.