Menü Keresés

Egyenes maszkoló csövek 1.6 mm (ID) 1.0 m (L) Natúr

A hőálló csövek kiváló megoldást jelentenek hosszú csapok és csapszegek takarásához, ahol a kupakok rövidnek bizonyulnak. Tekercsben.
Essentra cikkszám:

10248447

Gyártói cikkszám:

461432

10 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 542,3554 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

5.424 Ft

10 x 542,3554 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
ID 1.6 mm
WT 1.6 mm
Tekercs hossza 1.0 m
Anyag Szilikon
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot