Menü Keresés

Egyenes maszkoló csövek 5.5 mm (ID) 1.0 m (L) Natúr

A natúr egyenes maszkolócső szilikonból készül, és akár 250 °C-os hőmérsékletnek is ellenáll. Ideális sapkának hosszú, szabálytalan alkatrészekhez vagy furatokba való dugónak. 10 x 1 m-es hosszúságú tekercsekben rendelhető és a kívánt méretre vágható.
Essentra cikkszám:

10377406

Gyártói cikkszám:

461442

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 1.252,9047 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

12.529 Ft

10 x 1.252,9047 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
ID 5.5 mm
WT 1.6 mm
Tekercs hossza 1.0 m
Anyag Szilikon
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot