Menü Keresés

Egyenes maszkoló csövek 8.7 mm (ID) 1.0 m (L) Natúr Szilikon

A hőálló csövek kiváló megoldást jelentenek hosszú csapok és csapszegek takarásához, ahol a kupakok rövidnek bizonyulnak. Tekercsben.
Essentra cikkszám:

10248584

Gyártói cikkszám:

461447

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 4.231,4183 Ft
10 + 1.656,0089 Ft
Standard csomagolás: 10

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

4.231 Ft

1 x 4.231,4183 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
ID 8.7 mm
WT 1.6 mm
Tekercs hossza 1.0 m
Anyag Szilikon
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot