Menü Keresés

Maszkolócső 23.8 mm (ID) 1.0 m (L) Natúr

A hőálló csövek kiváló megoldást jelentenek hosszú csapok és csapszegek takarásához, ahol a kupakok rövidnek bizonyulnak. Tekercsben.
Essentra cikkszám:

10248669

Gyártói cikkszám:

461455

6 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 10.261,4495 Ft
10 + 4.017,0772 Ft
Standard csomagolás: 10

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

10.261 Ft

1 x 10.261,4495 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
ID 23.8 mm
WT 1.6 mm
Tekercs hossza 1.0 m
Anyag Szilikon
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot