Menü Keresés

Maszkolócső 28.6 mm (ID) 1.0 m (L) Natúr

A hőálló csövek kiváló megoldást jelentenek hosszú csapok és csapszegek takarásához, ahol a kupakok rövidnek bizonyulnak. Tekercsben.
Essentra cikkszám:

10248683

Gyártói cikkszám:

461457

11 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 + 5.101,8017 Ft
Standard csomagolás: 5

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

25.509 Ft

5 x 5.101,8017 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
ID 28.6 mm
WT 1.6 mm
Tekercs hossza 1.0 mm
Anyag Szilikon
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot