Menü Keresés

Egyenes maszkoló csövek 44.5 mm (ID) 1.0 m (L) Natúr Szilikon

A natúr egyenes maszkolócső szilikonból készül, és akár 250 °C-os hőmérsékletnek is ellenáll. Ideális sapkának hosszú, szabálytalan alkatrészekhez vagy furatokba való dugónak. 5 x 1 m-es hosszúságú tekercsekben rendelhető és a kívánt méretre vágható.
Essentra cikkszám:

10377413

Gyártói cikkszám:

461462

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 + 7.205,7666 Ft
Standard csomagolás: 5

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

36.029 Ft

5 x 7.205,7666 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
ID 44.5 mm
WT 1.6 mm
Tekercs hossza 1.0 m
Anyag Szilikon
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot