Menü Keresés

Egyenes maszkoló csövek 50.8 mm (ID) 1.0 m (L) Natúr

A hőálló csövek kiváló megoldást jelentenek hosszú csapok és csapszegek takarásához, ahol a kupakok rövidnek bizonyulnak. Tekercsben.
Essentra cikkszám:

10248744

Gyártói cikkszám:

461464

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 22.539,8407 Ft
5 + 8.826,001 Ft
Standard csomagolás: 5

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

22.540 Ft

1 x 22.539,8407 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
ID 50.8 mm
WT 1.6 mm
Tekercs hossza 1.0 mm
Anyag Szilikon
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot