Menü Keresés

Egyenes maszkoló csövek (ID) 25.0 m (L) Piros

High Temperature Tubing is an excellent solution for masking long studs and pins, where caps are too short. Masking off thru-hole, by utilising the outside diameter of the tube and pulling it through. Tubing can be cut to the require length. Cutting long creates easy an easy pull tab. Flexible tubing confirms to irregularities. Reusable and will not melt or harden. Common uses include; powder coating, e-coating, plating and anodising. Supplied on a roll.
Essentra cikkszám:

10321119

Gyártói cikkszám:

SS-5030

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 24 1.762,7207 Ft
25 + 752,4702 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

8.814 Ft

5 x 1.762,7207 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
WT 1.6 mm
Tekercs hossza 25.0 m
Anyag Szilikon
Szín Piros
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot