Menü Keresés

Sapka 3.5 mm 12.7 mm EPDM Fekete

Ez a sapka fekete EPDM-ből készült, és akár 180 fokos üzemi hőmérsékletet is kibír, hogy megvédje a szárakat, csapokat vagy csővégeket, kiváló maszkolási megoldást biztosítva. Használható dugóként is, menetes és nem menetes furatok takarásához.
Essentra cikkszám:

10348499

Gyártói cikkszám:

1461848

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 75,4406 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

37.720 Ft

500 x 75,4406 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 3.5 mm
IH 12.7 mm
Anyag EPDM
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

A 1461848sz. terméket helyettesíti:

Sapka 3.5 mm 12.7 mm EPDM Fekete
Essentra cikkszám: 10250808
Gyártói cikkszám: 461755

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot