Az egyenes maszkoló sapkák és dugók szárakra, csapokra és csővégekre illesztve kiválóan fedik őket. Használhatók dugóként is, menetes és nem menetes furatok takarásához. Ezek a termékek a méret azonosításához különböző színválasztékban kaphatók. A következő színekben kapható: fekete, natúr, kék, zöld, rózsaszín, narancssárga, sárga, lila és szürke. Többféle méretben kaphatók, így különböző alkalmazásokban használhatók.
Sorozat szám: SR1052, SR1095
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | IH | Szín | Anyag | D | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
176,0202 Ft - 183,337 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 in
38.1 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
323,0338 Ft - 387,9906 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2 in
50.8 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
18,0447 Ft - 22,0288 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
80,8179 Ft - 99,0681 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 in
38.1 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
55,7908 Ft - 67,6883 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 in
38.1 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
50,0132 Ft - 60,61 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
39,5122 Ft - 47,9184 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.5 in
12.7 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
183,6374 Ft - 223,9848 Ft | 50 Raktáron |
4 in
101.6 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
110,103 Ft - 133,1586 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 in
38.1 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
165,1545 Ft - 198,985 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 in
38.1 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
21,3716 Ft - 26,4236 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.5 in
12.7 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
161,7181 Ft - 194,7819 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.925 in
48.9 mm
|
Zöld
|
Szilikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
264,8934 Ft - 264,8934 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2 in
50.8 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
57,995 Ft - 57,995 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.752 in
19.1 mm
|
Narancs
|
Szilikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
139,2648 Ft - 168,4266 Ft | 3000 Raktáron |
1.5 in
38.1 mm
|
Kék
|
Szilikon
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
31,2702 Ft - 38,4717 Ft | 850 Raktáron |
0.5 in
12.7 mm
|
Kék
|
Szilikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
39,7312 Ft - 48,5483 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.126 in
28.6 mm
|
Zöld
|
Szilikon
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
31,3934 Ft - 38,3758 Ft | 300 Raktáron |
0.5 in
12.7 mm
|
Rózsaszín
|
Szilikon
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
61,1713 Ft - 61,1713 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
Sárga
|
Szilikon
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
29,0796 Ft - 35,7335 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.004 in
25.5 mm
|
Kék
|
Szilikon
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.