Menü Keresés

Sapka 25.4 mm 38.1 mm EPDM Fekete

Ez a sapka fekete EPDM-ből készült, és akár 180 fokos üzemi hőmérsékletet is kibír, hogy megvédje a szárakat, csapokat vagy csővégeket, kiváló maszkolási megoldást biztosítva. Használható dugóként is, menetes és nem menetes furatok takarásához.
Essentra cikkszám:

10348963

Gyártói cikkszám:

1461895

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 736,0965 Ft
1000 + 722,3791 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

73.610 Ft

100 x 736,0965 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 25.4 mm
IH 38.1 mm
Anyag EPDM
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot