Menü Keresés

Sapka 14.3 mm 16.7 mm EPDM Fekete

An ideal solution for protecting and masking parts undergoing painting, plating, powder coating, anodising, sand blasting, abrasive chemical processing or that are exposed to high temperatures. Suitable for protecting studs, pins tube ends and more. Can also be used as plugs to mask threaded and non-threaded holes.
Essentra cikkszám:

10350850

Gyártói cikkszám:

1475772

78 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 30,572 Ft
1000 - 14999 30,1201 Ft
15000 + 29,5177 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

3.057 Ft

100 x 30,572 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 14.3 mm
IH 16.7 mm
Anyag EPDM
Szín Fekete
Vámtarifaszám 4016999790

A 1475772sz. terméket helyettesíti:

Sapka 14.3 mm 16.7 mm EPDM Fekete
Essentra cikkszám: 10449516
Gyártói cikkszám: 461799

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot