Menü Keresés

Sapka 41.3 mm 50.8 mm EPDM Fekete

An ideal solution for protecting and masking parts undergoing painting, plating, powder coating, anodising, sand blasting, abrasive chemical processing or that are exposed to high temperatures. Suitable for protecting studs, pins tube ends and more. Can also be used as plugs to mask threaded and non-threaded holes.
Essentra cikkszám:

10350935

Gyártói cikkszám:

1475780

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 957,0832 Ft
500 - 999 937,0396 Ft
1000 + 916,996 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

47.854 Ft

50 x 957,0832 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 41.3 mm
IH 50.8 mm
Anyag EPDM
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

A 1475780sz. terméket helyettesíti:

Sapka 41.3 mm 50.8 mm EPDM Fekete
Essentra cikkszám: 10449585
Gyártói cikkszám: 461833

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot