Menü Keresés

Sapka 9.5 mm 25.4 mm Szilikon Narancs

A hőálló sapka szilikonból készül, ezért kiemelten ajánljuk akár +250 ˚C-ig alkalmazások maszkolásához. A sapka szárakra, csapokra vagy csővégekre illeszkedik, és kiváló maszkolási megoldást nyújt.
Essentra cikkszám:

10292945

Gyártói cikkszám:

499691

300 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 68,6603 Ft
5000 + 56,5575 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

34.330 Ft

500 x 68,6603 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 9.5 mm
IH 25.4 mm
Anyag Szilikon
Szín Narancs
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot