Menü Keresés

Sapka 4.0 mm 25.4 mm Szilikon Kék

A hőálló sapka szilikonból készül, ezért kiemelten ajánljuk akár +250 ˚C-ig alkalmazások maszkolásához. A sapka szárakra, csapokra vagy csővégekre illeszkedik, és kiváló maszkolási megoldást nyújt.
Essentra cikkszám:

10293027

Gyártói cikkszám:

499699

79 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 9999 43,1403 Ft
10000 + 35,3501 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

21.570 Ft

500 x 43,1403 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 4.0 mm
IH 25.4 mm
Anyag Szilikon
Szín Kék
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot