Menü Keresés

Egyérintéses rögzítőt – húzó szorítás

Gyártás alatt

Gyorskioldású golyós rögzítésű csapjaink ideálisak azokhoz az alkalmazásokhoz, amelyek gyors és ismétlődő változtatásokat igényelnek a szerszámokon vagy a beállításokon egyetlen érintéssel. Tartós, biztonságos és robusztus rögzítési megoldást kínál. Könnyen eltávolítható és áthelyezhető, miközben a csatlakozás a helyén marad.

Két részből áll: egy húzóbilincsből és egy fém alapból. A fém alap a rögzítő egyik oldalán, míg a húzóbilincs a másik oldalon található. Amikor a két alkatrész össze van kapcsolva, a húzóbilincs mechanizmus csatlakozik az elemhez, biztonságosan a helyén tartva azt. Húzza szét a két felét, hogy kioldja a tárgyat a húzóbilincs-mechanizmus segítségével, ami egyetlen érintéssel egyszerűen elvégezhető.

Ezeket széles körben használják az ipari alkalmazások széles választékánál, beleértve az autóipart, a repülőipart és az orvosi eszközöket. Olyan alkalmazásokhoz használhatók, mint a hajtószíjak vagy a gépburkolatok.

  • Két részből áll: egy húzóbilincsből és egy fém alapból.
  • Amikor a két alkatrész össze van kapcsolva, a húzóbilincs mechanizmus csatlakozik az elemhez, biztonságosan a helyén tartva azt.
  • Széles körben használják az ipari alkalmazások széles választékánál, beleértve az autóipart, a repülőipart és az orvosi eszközöket.
Anyag: Rozsdamentes acél Sorozat szám: SR33964

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
4 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d2 h2 h3 h1 d1 d4 d3 Megveszem
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0
38.5
7.0
48.0
8.5
M16 x 1
32.0
26.436,00 Ft - 35.248,00 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.5
29.0
5.5
37.0
6.5
M12 x 1
23.0
28.803,00 Ft - 38.404,00 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0
41.5
7.0
51.0
8.5
M16 x 1
32.0
26.436,00 Ft - 35.248,00 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.5
32.0
5.5
40.0
6.5
M12 x 1
23.0
Egyérintéses rögzítő M16 x 1 48.0 Rozsdamentes acél

20190880


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Panelvastagság
    3-12
  • Receiver panel thickness
    6.0
  • d1
    8.5
  • d2
    10.0
  • d3
    32.0
Egyérintéses rögzítő M12 x 1 37.0 Rozsdamentes acél

20190873

Ártartomány
35.248 Ft - 26.436 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Panelvastagság
    3-8
  • Receiver panel thickness
    6.0
  • d1
    6.5
  • d2
    6.5
  • d3
    23.0
Egyérintéses rögzítő M16 x 1 51.0 Rozsdamentes acél

20190866

Ártartomány
38.404 Ft - 28.803 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Panelvastagság
    3-12
  • Receiver panel thickness
    3.0
  • d1
    8.5
  • d2
    10.0
  • d3
    32.0
Egyérintéses rögzítő M12 x 1 40.0 Rozsdamentes acél

20190859

Ártartomány
35.248 Ft - 26.436 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Panelvastagság
    3-8
  • Receiver panel thickness
    3.0
  • d1
    6.5
  • d2
    6.5
  • d3
    23.0