Menü Keresés

Tapadókorong 12.7 mm Furat SR 6449 Törlés

This clear PVC suction cup is an ideal solution for setting up self-hanging displays and can easily be attached to clean, flat surfaces such as glass.
Essentra cikkszám:

10120149

Gyártói cikkszám:

10197

10000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 9999 64,4589 Ft
10000 + 27,6147 Ft
Standard csomagolás: 10000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

64.459 Ft

1000 x 64,4589 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kupakátmérő 12.7 mm
Furatátmérő 2.5 mm
Felfüggesztési módszer Furat
Szín Törlés
Teljes anyag Polivinil-klorid

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot