A lyukas egyoldalú tapadókorongok kiválóan alkalmasak arra, hogy a bemutatótáblákat a lyukon átvezetett zsinórral, huzallal vagy fonállal megtartsák. Ezek a tapadókorongok rögzítőelem nélkül erősíthetők tiszta, sík felületekhez.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Furatátmérő | Kupakátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27,9682 Ft - 78,2188 Ft | 840 Raktáron |
0.11 in
2.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 67,1632 Ft - 196,0799 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 53,565 Ft - 133,2065 Ft | 200 Raktáron |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 61,592 Ft - 172,6355 Ft | 8750 Raktáron |
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 100,801 Ft - 281,3321 Ft | 100 Raktáron |
0.256 in
6.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 28,3051 Ft - 66,0703 Ft | 10000 Raktáron |
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 39,1949 Ft - 109,7621 Ft | 80 Raktáron |
0.138 in
3.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 75,5692 Ft - 75,5692 Ft | 6500 Raktáron |
0.197 in
5.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 47,6008 Ft - 133,2065 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.185 in
4.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 84,0032 Ft - 234,4434 Ft | 255 Raktáron |
0.213 in
5.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz