Menü Keresés

Tapadókorong 30.0 mm Furat SR 6449 Törlés

Az átlátszó PVC tapadókorong ideális megoldás az önfelfüggesztő displayek felállításához, és lyukas csészés függesztési módszert alkalmaz. Könnyen rögzíthető tiszta, sík felületekre, például üvegre.
Essentra cikkszám:

10256329

Gyártói cikkszám:

464785

450 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
150 - 1499 129,9575 Ft
1500 + 46,4398 Ft
Standard csomagolás: 1500

A következő szorzatának a rendelése 150

Teljes ár:

19.494 Ft

150 x 129,9575 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kupakátmérő 30.0 mm
Furatátmérő 4.7 mm
Teljes vastagság 14.0 mm
Felfüggesztési módszer Furat
Szín Törlés
Teljes anyag Polivinil-klorid

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot