Menü Keresés

Tapadókorong 35.0 mm Furat SR 6449 Törlés

Az átlátszó PVC tapadókorong ideális megoldás az önfelfüggesztő displayek felállításához, és lyukas csészés függesztési módszert alkalmaz. Könnyen rögzíthető tiszta, sík felületekre, például üvegre.
Essentra cikkszám:

10256350

Gyártói cikkszám:

464788

2750 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 168,4249 Ft
1000 + 60,0898 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

16.842 Ft

100 x 168,4249 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kupakátmérő 35.0 mm
Furatátmérő 5.0 mm
Teljes vastagság 14.0 mm
Felfüggesztési módszer Furat
Szín Törlés
Teljes anyag Polivinil-klorid

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot