Menü Keresés

Tapadókorong 40.0 mm Furat SR 6449 Törlés

Az átlátszó PVC tapadókorong ideális megoldás az önfelfüggesztő displayek felállításához, és lyukas csészés függesztési módszert alkalmaz. Könnyen rögzíthető tiszta, sík felületekre, például üvegre.
Essentra cikkszám:

10256381

Gyártói cikkszám:

464791

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
234 - 2339 191,2975 Ft
2340 + 65,5251 Ft
Standard csomagolás: 2340

A következő szorzatának a rendelése 234

Teljes ár:

44.764 Ft

234 x 191,2975 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kupakátmérő 40.0 mm
Furatátmérő 5.0 mm
Teljes vastagság 16.0 mm
Felfüggesztési módszer Furat
Szín Törlés
Teljes anyag Polivinil-klorid

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot