Menü Keresés

Egyoldalú tapadókorong 55.0 mm

Az átlátszó PVC tapadókorong ideális megoldás az önfelfüggesztő displayek felállításához, és lyukas csészés függesztési módszert alkalmaz. Könnyen rögzíthető tiszta, sík felületekre, például üvegre.
Essentra cikkszám:

10256480

Gyártói cikkszám:

464802

200 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 274,4703 Ft
250 + 98,3424 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

6.862 Ft

25 x 274,4703 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kupakátmérő 55.0 mm
Furatátmérő 6.5 mm
Teljes vastagság 22.0 mm
Felfüggesztési módszer Furat
Szín Törlés
Teljes anyag Polivinil-klorid

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot