Menü Keresés

Tapadókorong 40.0 mm Furat SR 6449 Fehér

This white PVC suction cup is an ideal solution for setting up self-hanging displays, and uses a hole cup hanging method. Can easily be attached to clean, flat surfaces such as glass.
Essentra cikkszám:

10279397

Gyártói cikkszám:

496738

2290 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
234 - 2339 129,9574 Ft
2340 + 52,2585 Ft
Standard csomagolás: 2340

A következő szorzatának a rendelése 234

Teljes ár:

30.410 Ft

234 x 129,9574 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kupakátmérő 40.0 mm
Furatátmérő 5.0 mm
Teljes vastagság 16.0 mm
Felfüggesztési módszer Furat
Szín Fehér
Teljes anyag Polivinil-klorid

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot