Menü Keresés

Tapadókorong 40.0 mm Furat SR 6449 Fekete

A tapadókorong hornyos csésze függesztési módszerrel rendelkezik, ideális megoldás az önfelfüggesztő display követelményeihez. A fekete PVC korongok könnyen erősíthetők tiszta, sík felületekhez, például üveghez.
Essentra cikkszám:

10279403

Gyártói cikkszám:

496739

200 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
234 - 2339 129,9575 Ft
2340 + 52,2585 Ft
Standard csomagolás: 2340

A következő szorzatának a rendelése 234

Teljes ár:

30.410 Ft

234 x 129,9575 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kupakátmérő 40.0 mm
Furatátmérő 5.0 mm
Teljes vastagság 16.0 mm
Felfüggesztési módszer Furat
Szín Fekete
Teljes anyag Polivinil-klorid

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot