Menü Keresés

Vezetéknyereg Éltartó 6.5 mm 11.6 mm PA

Ez a vezetéknyereg fekete UL94-V-2 poliamidból készül, és 0,8-1,2 mm vastagságú panelélhez rögzíthető.
Essentra cikkszám:

10005897

Gyártói cikkszám:

EWSE-1-01

65 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 7999 32,3791 Ft
8000 + 26,3962 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

32.379 Ft

1000 x 32,3791 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Illeszkedés kialakítása Éltartó
Nyereg típusa Rectangular
Mélység 4.8 mm
Belső magasság 6.5 mm
Maximális panelvastagság 1.2 mm
Minimális panelvastagság 0.8 mm
Teljes magasság 10.0 mm
Teljes szélesség 20.0 mm
Panelvastagsági tartomány 0.8 - 1.2 mm
Teljes anyag Poliamid
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot