Az élvezeték nyergek lehetővé teszik a kábelek és vezetékek rögzítését a panel szélén vagy egy panel kivágásában.
A felül záródó bemeneti rendszer biztosítja a kábelek megtartását és az érzékeny alkatrészektől való mentességet. A kábelek szükség esetén könnyen eltávolíthatók. A vezetéknyereg ujjhegynyi nyomással könnyen felhelyezhető és levehető.
Az anyag, amelyből ezek a vezetéknyergek készülnek, jó hőmérséklet-stabilitást, valamint szilárdságot és mechanikai ellenállást biztosít.
Sorozat szám: SR1834
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Compatible Panel Thickness Range | Teljes szélesség | Teljes magasság | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
28,6279 Ft - 33,6524 Ft | 370 Raktáron |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
51,615 Ft - 63,8821 Ft | 7 Raktáron |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
52,1353 Ft - 63,8821 Ft | 868 Raktáron |
|
1.134 in
28.8 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
||
35,0352 Ft - 35,0352 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
52,6282 Ft - 64,7721 Ft | 1000 Raktáron |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
28,8469 Ft - 34,9257 Ft | 250 Raktáron |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
75,9576 Ft - 93,8243 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
52,149 Ft - 63,8821 Ft | 42668 Raktáron |
|
1.055 in
26.8 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
24,6574 Ft - 29,8326 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
59,8159 Ft - 73,6575 Ft | 500 Raktáron |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
52,2038 Ft - 63,8821 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
||
40,6623 Ft - 49,5203 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
59,9118 Ft - 73,6575 Ft | 2000 Raktáron |
|
1.197 in
30.4 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
40,4706 Ft - 49,5203 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
66,7162 Ft - 81,2834 Ft | 201 Raktáron |
|
1.197 in
30.4 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
26,3962 Ft - 32,3791 Ft | 65 Raktáron |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
44,6053 Ft - 54,6134 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
44,5231 Ft - 54,6134 Ft | 800 Raktáron |
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
25,2598 Ft - 30,4761 Ft | 500 Raktáron |
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
76,1493 Ft - 93,8243 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.