10005910
EWSE-2-01
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 33,6524 Ft |
5000 + | 28,6279 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Natúr |
---|---|
Illeszkedés kialakítása | Éltartó |
Nyereg típusa | Rectangular |
Mélység | 4.8 mm |
Mélység | 0.190 in |
Belső magasság | 6.5 mm |
Belső magasság | 0.256 in |
Maximális panelvastagság | 1.6 mm |
Maximális panelvastagság | 0.063 in |
Minimális panelvastagság | 0.8 mm |
Minimális panelvastagság | 0.031 in |
Teljes magasság | 10.0 mm |
Teljes magasság | 0.394 in |
Teljes szélesség | 20.0 mm |
Teljes szélesség | 0.787 in |
Panelvastagsági tartomány | 0.8 - 1.6 mm |
Panelvastagsági tartomány | 0.031 - 0.063 in |
Teljes anyag | Poliamid |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.