Menü Keresés

Kábel-átvezetőgyűrű Éltartó 6.5 mm 11.6 mm PA

This edge mounted wire saddle can be mounted vertically or horizontally. It protects cables from sharp edges. It is manufactured with material rated UL94-V0
Essentra cikkszám:

10108543

Gyártói cikkszám:

EWSE-3-19

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 49,5203 Ft
5000 + 40,4706 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

49.520 Ft

1000 x 49,5203 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Szürke
Illeszkedés kialakítása Éltartó
Nyereg típusa Rectangular
Mélység 4.8 mm
Belső magasság 6.5 mm
Maximális panelvastagság 2.0 mm
Minimális panelvastagság 0.8 mm
Teljes magasság 10.0 mm
Teljes szélesség 20.0 mm
Panelvastagsági tartomány 0.8 - 2.0 mm
Teljes anyag Poliamid
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot