10009765
HEWSE-22-01
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 8999 | 64,7721 Ft |
9000 + | 52,6282 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Natúr |
---|---|
Illeszkedés kialakítása | Éltartó |
Nyereg típusa | Hinged Edge |
Mélység | 6.6 mm |
Mélység | 0.260 in |
Belső magasság | 12.0 mm |
Belső magasság | 0.472 in |
Maximális panelvastagság | 1.6 mm |
Maximális panelvastagság | 0.063 in |
Minimális panelvastagság | 0.5 mm |
Minimális panelvastagság | 0.02 in |
Teljes magasság | 19.0 mm |
Teljes magasság | 0.748 in |
Teljes szélesség | 31.0 mm |
Teljes szélesség | 1.22 in |
Panelvastagsági tartomány | 0.5 - 1.6 mm |
Panelvastagsági tartomány | 0.02 - 0.063 in |
Teljes anyag | Poliamid |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.