Menü Keresés

Kábel-átvezetőgyűrű Éltartó 8.5 mm 19.6 mm PA

This edge wire saddle is made of natural UL94-V-2 nylon and is fitted with a snap in hinge for edge easy cable entry and removal. It is suitable for panel thickness of 2.0 mm.
Essentra cikkszám:

10009789

Gyártói cikkszám:

HEWSE-25-01

2000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 73,6575 Ft
5000 + 59,9118 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

73.658 Ft

1000 x 73,6575 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Illeszkedés kialakítása Éltartó
Nyereg típusa Hinged Edge
Mélység 6.6 mm
Belső magasság 8.5 mm
Maximális panelvastagság 2.0 mm
Minimális panelvastagság 0.8 mm
Teljes magasság 21.6 mm
Teljes szélesség 30.4 mm
Panelvastagsági tartomány 0.8 - 2.0 mm
Teljes anyag Poliamid
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot