Menü Keresés

Kábel-átvezetőgyűrű Éltartó 15.0 mm 16.7 mm PA

Ez az él vezetéknyereg natúr poliamidból készül és bepattintós kábelbevezetéssel rendelkezik. 0,8-1,6 mm panelvastagsághoz alkalmas.
Essentra cikkszám:

10013915

Gyártói cikkszám:

LEWSE-19-01

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 6999 63,8821 Ft
7000 + 52,2038 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

63.882 Ft

1000 x 63,8821 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Illeszkedés kialakítása Éltartó
Nyereg típusa Rectangular
Mélység 4.6 mm
Belső magasság 15.0 mm
Maximális panelvastagság 1.6 mm
Minimális panelvastagság 0.8 mm
Teljes magasság 24.9 mm
Teljes szélesség 26.8 mm
Panelvastagsági tartomány 0.8 - 1.6 mm
Teljes anyag Poliamid
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot