Menü Keresés

Élvédő (L) (W)

Az élvédő védőhatárt hoz létre az éles vagy érzékeny élek körül. Anyagából adódóan rugalmas, és képes szabálytalan formákhoz és a különböző panelvastagságokhoz illeszkedni. Jó avulási tulajdonságokkal rendelkezik, ellenáll a savaknak és az UV-sugárzásnak. Fekete színű és PVC-ből készült. Az acélbetét nem tartozék.
Essentra cikkszám:

10237656

Gyártói cikkszám:

34075

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 18.962,1818 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

18.962 Ft

1 x 18.962,1818 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
W 9.5 mm
L 50.0 m
T 2.8 mm
t 1.5 mm
Tekercs mennyiség 50
Szín Fekete
Anyag SR 6449
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot