Menü Keresés

Kábellánc zárókonzol;(H);(W)

A termékek a mozgó vezetékek védelmét szolgálják a kopással, karcolással, elhasználódásával és összegubancolódásával szemben
Essentra cikkszám:

10371398

Gyártói cikkszám:

34000825

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 1 3.315,9474 Ft
2 + 2.368,5338 Ft
Standard csomagolás: 2

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

3.316 Ft

1 x 3.315,9474 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag PA6
Szín Fekete
Magasság 7.0 mm
Szélesség 7.0 mm
A szerelőfuratok száma 4

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot